FF-T1 Z380-A15-1
Placa adaptadora estándar
ID 803023
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida directa
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z380
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 15
- Círculo de paso de mandril: 330.2 mm
- Círculo de paso del husillo: 330.2 mm
- Altura: 47 mm
- Paso de barra: 281.5 mm
- Peso: 13.5 kg
Información técnica
| Lato mandrino | Z380 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 330.2 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 330.2 |
| Altezza [mm] | 47.0 |
| Foro passante [mm] | 281.5 |
| Peso [kg] | 13.5 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio