IXB-HT V1 mini
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
ID 1460953
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Perno fijador del divisor
- Para aplicaciones con altas temperaturas
- Se utiliza para la orientación de la posición de los pallets de sujeción, los dispositivos de sujeción o las placas de sustrato. Si la expansión térmica del accesorio es demasiado grande, el pin de indexado se puede ajustar con un tornillo para evitar que se caiga.
- Tipo de resistencia a la torsión: V1
- Material: HS6-5-2
- Temperatura ambiente máx.: 200 °C
- Peso: 0.01 kg
Información técnica
Material | HS6-5-2 |
---|---|
Type of anti-twist protection | V1 |
Weight [kg] | 0.01 |
Scope of delivery
Indexing pin