STR-H 160/3
Mordazas superiores en bruto
ID 1516476
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto, alta
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 160
- Dimensiones: 63 x 65 x 80 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 2 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 80.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Indicado para | 160 |
| Peso [kg] | 2.0 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto