ROTA NCF plus 2 260-86 Z220 RAPIDO-A2
Chuck automático para torno de 3 mordazas con cambio rápido de mordazas
ID 1520665
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 86 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: RAPIDO
- Carrera por mordaza: 5.3 mm
- Carrera del pistón: 20 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 110 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 47 kN
- Revoluciones máx.: 3500 1/min
- Peso: 32 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
Dentado | RAPIDO |
Revoluciones máx. [1/min] | 3500 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 110 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 47 |
Carrera/mordaza [mm] | 5.3 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 20 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.35 |
Peso [kg] | 32 |
Material suministrado
Chuck, tornillos de fijación de chuck, llave de fijación para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones