ROTA NCF plus 2 315-104 Z220 RAPIDO-A2
Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas
ID 1520666
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 104 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: RAPIDO
- Carrera por mordaza: 5.3 mm
- Carrera del pistón: 20 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 130 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 58 kN
- Revoluciones máx.: 3000 1/min
- Peso: 54 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
| Dentado | RAPIDO |
| Revoluciones máx. [1/min] | 3000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 130.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 58.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 5.3 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.69 |
| Peso [kg] | 54.0 |
Material suministrado
Chuck, tornillos de fijación de chuck, llave de fijación para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones