ROTA DFF 180
Chucks con dedo orientable
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chucks con dedo orientable
- Precisiones de concentricidad máxima
- Carrera del pistón: 15 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 15 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 15 kN
- Revoluciones máx.: 1800 1/min
Información técnica
| Revoluciones máx. [1/min] | 1800.0 |
|---|---|
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 15.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 15.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 15.0 |