ROTA HSA 200
Chucks de compensación
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chucks de compensación
- Sujeción de piezas de trabajo entre las puntas
- Carrera por mordaza: 5.5 mm
- Compensación en el Ø: 4 mm
- Carrera del pistón: 18 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 72 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 36 kN
- Revoluciones máx.: 3200 1/min
Información técnica
| Revoluciones máx. [1/min] | 3200.0 |
|---|---|
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 72.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 36.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 5.5 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 18.0 |
| Compensación en el Ø [mm] | 4 |