ROTA HSA 500
Chucks de compensación
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chucks de compensación
- Sujeción de piezas de trabajo entre las puntas
- Carrera por mordaza: 12 mm
- Compensación en el Ø: 8 mm
- Carrera del pistón: 40 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 250 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 125 kN
- Revoluciones máx.: 1000 1/min
Información técnica
| Revoluciones máx. [1/min] | 1000.0 |
|---|---|
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 250.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 125.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 12.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 40.0 |
| Compensación en el Ø [mm] | 8 |