ROTA NCM 1400
chuck híbrido con centrado de piezas automático
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chucks híbridos
- Centraje automático de la pieza
- Rango de sujeción del imán: 300 - 1400 mm
- Fuerza de centraje: 30 kN
- Altura del plato: 155 mm
- Peso: 1200 kg
Información técnica
| Fuerza de centrado [kN] | 30.0 |
|---|---|
| Rango de sujeción magnética mín. [mm] | 300.0 |
| Rango de sujeción magnética máx. [mm] | 1400.0 |
| Altura [mm] | 155.0 |
| Peso [kg] | 1200.0 |