SBM-ST 160
Barras aserratadas de acero
ID 112167
SBM-ST 160, Barras aserratadas de acero
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 16 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Descubra otras barras aserratadas en diferentes alturas y anchuras, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Gruppo prodotti | Barre seghettate in acciaio |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 16.0 |
| Larghezza B [mm] | 50.0 |
| Altezza H [mm] | 60.0 |
| Lunghezza L [mm] | 420.0 |
| Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
| m/pezzo [kg] | 9.7 |