EWB-TG 265
Mors de base
ID 160701
EWB-TG 265, Mors de base
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Denture droite
- Fixation: Tenon-rainure
- Largeur de rainure: 19.02 mm
- Largeur d'appui: 12.7 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Découvrez la variété de nos mors de base pour vos mandrins de tour et trouvez le bon mors rapporté en cliquant simplement sur « Outils » dans notre outil de recherche rapide de mors de mandrins !
Información técnica
| Groupe de produit | Mors de base |
|---|---|
| Fixation | Tenon-rainure |
| Denture | Denture droite |
| Largeur de la fente N [mm] | 19.02 |
| Largeur de l'onglet S [mm] | 12.7 |
| Largeur B [mm] | 45.0 |
| Hauteur H [mm] | 45.0 |
| Hauteur H1 [mm] | 42.0 |
| Longueur L [mm] | 106.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 54.0 |
| Vis | 5/8" |
| m/jeu [kg] | 3.7 |
Les vis cylindriques ne sont pas comprises dans l'étendue de la livraison