TRQK 200-2
Mordazas base QUENTES
ID 150010
TRQK 200-2, Mordazas base QUENTES
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 10 mm
- Ancho de banda: 20 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Grupo de productos | Mordazas base QUENTES |
|---|---|
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Ancho de la ranura N [mm] | 10.0 |
| Ancho de la pestaña S [mm] | 20.0 |
| Anchura B [mm] | 40.0 |
| altura H [mm] | 58.0 |
| Longitud L [mm] | 72.0 |
| Espacio entre barrenos a [mm] | 16.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 40.0 |
| Tornillos | M8 |
| Material | Aluminio |
| m/ajuste [kg] | 0.76 |