NSK 215
Tuerca T sencilla
ID 144103
NSK 215, Tuerca T sencilla
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Par de apriete máx.: 50 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Grupo de productos | Tuerca T sencilla |
|---|---|
| Ancho de la ranura N [mm] | 14.0 |
| Anchura B [mm] | 19.0 |
| altura H [mm] | 16.5 |
| Altura H1 [mm] | 6.5 |
| Longitud L [mm] | 20.0 |
| Tornillo cil. | M10 x 20 |
| Par de apriete máx. admisible [Nm] | 50.0 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)