arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSK 350 Similar a la imagen

NSK 350

Tuerca T sencilla

ID 144107

Disponibile in magazzino
NSK 350, Tuerca T sencilla

Propiedades del producto:
  • Ancho de la ranura: 21 mm
  • Par de apriete máx.: 150 Nm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Tuerca T sencilla
Ancho de la ranura N [mm] 21.0
Anchura B [mm] 26.0
altura H [mm] 23.0
Altura H1 [mm] 8.5
Longitud L [mm] 27.0
Tornillo cil. M16 x 35
Par de apriete máx. admisible [Nm] 150.0
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)