arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KRP3 200-PM

KRP3 200-PM

Prensas de sujeción neumáticas de 3 mordazas

ID 1499491

Prensas de sujeción neumática en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 3 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera estándar
  • Detección neumática de la posición final
  • Detección neumática del contacto
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 55 kN
  • Carrera por mordaza: 4 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 100 mm
  • Precisión de repetición: 0.02 mm
  • Presión de trabajo: 2 - 9 bar
  • Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 5100 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 1 s
  • Peso: 19 kg
Carrera por mordaza [mm] 4.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 55.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.0
Presión de trabajo máx. [bar] 9.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.02
Altura máx. de la mordaza [mm] 100.0
Distancia H [mm] 30.0
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 5100.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 1.0
Peso [kg] 19.0

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, casquillos de sujeción, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)