arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3 200-Z-AS-IM

KSP3 200-Z-AS-IM

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas con control inductivo de las mordazas

ID 1507041

Prensas de sujeción neumática en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera estándar
  • Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
  • Amplificación de la fuerza de sujeción/protección externa
  • Supervisión inductiva de las mordazas
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 55 kN
  • Fuerza de sujeción adicional resultante del montaje de resortes: 8.5 - 16 kN
  • Carrera por mordaza: 4 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 100 mm
  • Precisión de repetición: 0.02 mm
  • Presión de trabajo: 3 - 9 bar
  • Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 5100 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 1 s
  • Peso: 18.9 kg
Carrera por mordaza [mm] 4.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 55.0
Fuerza de sujeción adicional mín. resultante del paquete de resortes [kN] 8.5
Fuerza de sujeción adicional máx. resultante del paquete de resortes [kN] 16.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 9.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.02
Altura máx. de la mordaza [mm] 100.0
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 5100.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 1.0
Peso [kg] 18.9

Material suministrado
Bloque de sujeción por fuerza, tornillos de fijación, tapones protectores, casquillos de sujeción, tornillos de ajuste, sensor de proximidad inductivo, cable de conexión, cubierta, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Supervisión inductiva de las posiciones de la corredera de sujeción.
Posibilidad de controlar dos posiciones de mordaza entre las posiciones finales de las mordazas base utilizando interruptores de proximidad (p. ej., "abierto" y "sujetado").

Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)