KSP3 250-Z-IM
ID 1467589
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
- Supervisión inductiva de las mordazas
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 250 x 250 x 98,2 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 55 kN
- Carrera por mordaza: 5 mm
- Altura máx. de la mordaza: 150 mm
- Precisión de repetición: 0.02 mm
- Presión de trabajo: 2 - 6 bar
- Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 9100 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 1.6 s
- Peso: 32 kg
Información técnica
| Carrera por mordaza [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 55.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 6.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.02 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 150.0 |
| Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 1.6 |
| Peso [kg] | 32.0 |
Material suministrado
Bloque de sujeción por fuerza, tornillos de fijación, tapones protectores, casquillos de sujeción, tornillos de ajuste, sensor de proximidad inductivo, cable de conexión, cubierta, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Supervisión inductiva de las posiciones de la corredera de sujeción.
Posibilidad de controlar dos posiciones de mordaza entre las posiciones finales de las mordazas base utilizando interruptores de proximidad (p. ej., "abierto" y "sujetado").
Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)