arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE3-PH 138 IOL

NSE3-PH 138 IOL

Módulos de sujeción electromecánicos

ID 1515320

Módulo de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Módulo de sujeción electromecánico
  • Control mediante IO-Link
  • Sistema de sensores completamente integrado
  • Detección de las posiciones de la corredera de fijación
  • Monitorización de presencia de palé
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Fuerza de retracción:: 20 kN
  • Tiempo de cierre/apertura: 10 s
  • Precisión de repetición: < 0.005 mm
  • Unidad de control de la tensión de trabajo: 24 V DC
  • Activador de la tensión de trabajo: 24 V DC
  • Máx. toma de corriente: 2000 mA
  • Peso: 4.5 kg
Dimensiones Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
Diámetro [mm] 138.0
Fuerza de retracción: [kN] 20.0
Voltaje principal [V DC] 24.0
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Tiempo de cierre/apertura [s] 10.0
Peso [kg] 4.5