NSE3 138-V1-P-K
Moduli di serraggio
ID 1409031
Modulo di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Tappo di protezione
- Protezione anti-rotazione a due vie a 90°
- Passaggio fluidi pneumatico/idraulico
- Verifica della pressione dinamica della posizione dei cursori "aperta" e "chiusa"
- Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Forza traente: 8 kN
- Forza traente con funzione turbo: 28 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 4.5 kg
Specifiche tecniche
| Neerhaalkracht [kN] | 8.0 |
|---|---|
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 28.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 4.5 |
Levering
Klemmodule, bevestigingsschroeven, montageschroeven, O-ringen, afdekplugs, gebruikershandleiding; zonder klempennen, zonder indexeerstiften, zonder koppelingsnippel voor media-overdrachtmodule