SPB mikro 10
Perni di serraggio
ID 436620
Perni di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perni di serraggio standard
- Perno di posizionamento
- Acciaio inossidabile
- Forza di ancoraggio M3: 3 kN
- Forza di ancoraggio M4: 5 kN
- Peso: 0.004 kg
Información técnica
| Forza di ancoraggio M3 [kN] | 3.0 |
|---|---|
| Forza di ancoraggio M4 [kN] | 5.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Variante | Perno di posizionamento |
| Peso [kg] | 0.004 |
La fornitura comprende
Perni di serraggio