TENDO WZS FLANGE Ø3/4"x111
Mandrino idraulico
ID 28003747
TENDO WZS FLANGE Ø3/4"x111, Portautensili per la rettifica di utensili
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
- TENDO WZS
- Mandrino idraulico
- Attacco portautensile: FLANSCH/FLANGE
- Diametro di serraggio D1: 3/4"
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 80 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Información técnica
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO WZS |
| Interface do porta-ferramentas | FLANSCH/FLANGE |
| Diâmetro de fixação D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 41.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| Min. torque [Nm] | 80.0 |
| Peso [kg] | 3.0 |
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento