arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS VOLLMER Ø32x90 Similar a la imagen

WZS VOLLMER Ø32x90

Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por fuerza de tracción

ID 20063191

WZS VOLLMER Ø32x90, Portaherramientas para rectificado de herramientas
  • WZS VOLLMER
  • Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por fuerza de tracción
  • Diámetro de sujeción D1: 32 mm
  • Longitud de proyección L1: 90 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Técnica Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por fuerza de tracción
Serie WZS VOLLMER
Diámetro de sujeción D1 32 mm
D2 [mm] 54.0
D6 [mm] 40.0
L2 [mm] 70.0
L4 [mm] 56.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 42.0
Peso [kg] 2.4

Modelo
Alojamiento de portaherramientas de expansión hidráulica Ø 105 mm
Sujeción accionada por motor

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h7

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
También se pueden fabricar interfaces especiales a petición del cliente.