KSC-5X 125-320-181
Prensa de 5 ejes
ID 1639485
Prensa estándar de sujeción céntrica
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Preparado para los pernos de sujeción NSE3 y GFD
- Estándar
- Dimensiones: 125 x 320 x 181 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 40 kN
- Par de giro máx.: 130 Nm
- Peso: 32 kg
Información técnica
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 181.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 40.0 |
| Max. koppel [Nm] | 130.0 |
| Gewicht [kg] | 32.0 |
Levering
Spanner, gebruikershandleiding; zonder steeksleutel, zonder spanklauwen, zonder trekstangverlenging