KSX-C2 125-430
Prensa de 5 ejes
ID 1493457
Prensa estándar de accionamiento simple
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Centro de sujeción ajustable
- Sistema de cambio rápido de garras
- Sin sistema de mordazas
- Preparado para VERO-S
- Estándar
- Dimensiones: 125 x 430 x 181 mm
- Carrera de fijación básica: 130 mm
- Fuerza de sujeción máx. sujeción de piezas en bruto: 50 kN
- Par de apriete máx. sujeción de piezas en bruto: 100 Nm
- Fuerza de sujeción máx. sujeción de precisión: 40 kN
- Par de apriete máx. sujeción de precisión: 120 Nm
- Peso: 35.1 kg
Información técnica
| Anchura de la placa de sujeción [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 181.0 |
| Fuerza de sujeción máx. sujeción de piezas en bruto [kN] | 50.0 |
| Par de apriete máx. sujeción de piezas en bruto [Nm] | 100.0 |
| Fuerza de sujeción máx. sujeción de precisión [kN] | 40.0 |
| Par de apriete máx. sujeción de precisión [Nm] | 120.0 |
| Carrera de fijación básica [mm] | 130.0 |
| Peso [kg] | 35.1 |
Material suministrado
Prensa, manual de instrucciones; sin llave de sujeción, sin garras de sujeción, sin extensión de barra