GFD mini Ø150-171-3 52
Sistemas de preparación manuales
ID 1561243
Sistema de montaje manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torreta de sujeción de 3 vías
- Sistema sujeto manualmente
- Dimensiones: Ø148 x 171 mm
- División del perno de sujeción: 52 x 52 mm
- Fuerza de retracción:: 17 kN
- Par de giro máx.: 30 Nm
- Material: Aluminio anodizado duro
- Peso: 6.3 kg
Información técnica
| Fuerza de retracción: [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Par de giro máx. [Nm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 6.3 |
Material suministrado
Tombstone, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin dispositivo de sujeción