arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MHM-IT2 125 Vergelijkbare illustratie

MHM-IT2 125

Hijsmagneet voor horizontaal hijsen van werkstukken

IDnr. 1495616

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Hijsmagneet permanent
  • Type magneet: Neodymium
Technische gegevens
  • Afmetingen: 160 x 80 x 150 mm
  • Vasthoudkracht vlak: 125 kg
  • Vasthoudkracht rond: 60 kg
  • Min. werkstukdikte: 8 mm
  • Klemdiameter: 40 - 185 mm
  • Max. werkstuklengte: 2000 mm
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 7 kg
Vasthoudkracht vlak [kg] 125.0
Vasthoudkracht rond [kg] 60.0
Min. werkstukdikte [mm] 8.0
Min. werkstukdiameter [mm] 40.0
Max. werkstukdiameter [mm] 185.0
Max. werkstuklengte [mm] 2000.0
Gewicht [kg] 7.0

Levering
Hijsmagneet, gebruiksaanwijzing en CE-conformiteitsverklaring