MFRS-A2-070 600 x 600
Mandrini magnetici con tecnica dei poli quadri
ID 1304544
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2025-10-24
- Sostituito da: 1595035
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo quadrato
- Tipo di magnete: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Con indicatore di stato brevettato sul piano magnetico per la visualizzazione dello stato di serraggio (rosso/verde)
- Senza ciclo a basso magnetismo residuo
- Dimensioni: 600 x 600 x 86 mm
- Dimensione del polo: 70 x 70 mm
- Numero di poli: 36 (filettatura polo M10)
- Max. forza di ancoraggio per polo: 7.7 kN
- Forza di ancoraggio totale max.: 277.2 kN
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 216 kg
- Connessione rapida con tappo di copertura
- Posizione connessione rapida: A (posizione standard)
- Numero di canali: 1
- Connessione: 4-PIN
- Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
- Tipo di protezione: 67
Información técnica
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| 最大把持力 [kN] | 277.0 |
| 極数 | 36.0 |
| 接続 | 4-PIN |
| チャンネル数 | 1.0 |
| 主電源 | 400 V / 460 V |
| 最小ワーク厚さ [mm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 216.0 |
納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)