arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-M SVL-12 Ø6x100 Similar a la imagen

TRIBOS-M SVL-12 Ø6x100

Extensiones poligonales

ID 215711

TRIBOS-M SVL-12 Ø6x100, Extensiones poligonales
  • TRIBOS SVL
  • Diámetro de sujeción: 6 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 12 mm
  • Longitud total: 100 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 4.5 Nm
Technologie Polygonspannverlängerungen
Baureihe TRIBOS SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-12
Spanndurchmesser D1 6 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Gesamtlänge L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Min. Drehmoment [Nm] 4.5
Gewicht [kg] 0.08
Für Ø 6 mm ist die Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,005 mm bei 2,5 x D

Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Max. Grenzdrehzahl
52.000 1/min

Individuell
Individuell von der Standardlänge 100 mm auf minimal 50 mm kürzbar
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich