arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER 精密コレットチャック

ER 精密コレットチャック

ER 精密コレットチャック
ER 精密コレットチャックは DIN ISO 15488-B に準拠しており、コレット内に円筒シャンクが内蔵されたクランプツールに適しています。コレットのクランプ範囲が広いため、様々なシャンク公差のクランプが可能です。精密コレットを使用すると、最高の振れ精度 (3 ミクロン) を達成できます。クランプナットは納品内容に含まれます。
1349164
HSK-A 63 
-
75 mm / 3.0" 
1349225
HSK-A 63 
-
100 mm / 3.9" 
1471580
HSK-A 63 
-
130 mm / 5.1" 
1472589
HSK-A 63 
-
160 mm / 6.3" 
1454815
HSK-A 100 
-
75 mm / 3.0" 
1454816
HSK-A 100 
-
100 mm / 3.9" 
1472616
HSK-A 100 
-
130 mm / 5.1" 
1473970
HSK-A 100 
-
160 mm / 6.3" 
1472497
HSK-E 40 
-
60 mm / 2.4" 
1472343
HSK-E 40 
-
70 mm / 2.8"