arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WEL S HSK-A 63 Ø10x100 Similar a la imagen

WEL S HSK-A 63 Ø10x100

el portafresas universal WELDON

ID 23000635

WEL S HSK-A 63 Ø10x100, ツールホルダー
  • WELDON エンドミルホルダー
  • シリーズ: WELDON Slim
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 10 mm
  • 突出長さ: 100 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
納品内容: WELDON クランプねじが含まれます
Técnica el portafresas universal WELDON
Serie WELDON Slim
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 10 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 23.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 40.5
L4 [mm] 74.0
G M8x1
G1 M6
Peso [kg] 0.965
Resistente a la refrigeración

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB y DIN 1835E/6359HE.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta