WHI HSK-A 63 Ø10x80
Whistle-Notch-Aufnahmen
ID 23001975
WHI HSK-A 63 Ø10x80, Werkzeughalter
- Whistle-Notch-Aufnahmen
- Baureihe: Whistle-Notch-Aufnahmen
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 10 mm
- Auskraglänge: 80 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Información técnica
| 技术 | Whistle Notch 刀柄 |
|---|---|
| 系列 | Whistle Notch 刀柄 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D6 [mm] | 24.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 40.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 54.0 |
| G | M8 |
| G1 | M10 |
| 重量 [kg] | 1.04 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835E/6359HE 标准
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
标配范围
包括夹持螺钉和长度调整螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计