SAT-KSC-D 125-390 4V 400 x 400
Torretas de sujeción con dispositivos de sujeción
ID 1352155
Torre con dispositivos de sujeción
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torre de sujeción compacta con prensas de accionamiento doble 4x KSC-D
- Placa base: 400 x 400 mm
- Dimensiones de la torre: 246 x 246 x 517 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 170 kg
- Dispositivos de sujeción: KSC-D 125-390
- Dimensiones: 125 x 390 x 60 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 40 kN
- Par de giro máx.: 100 Nm
Información técnica
| Taille de palette | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Poids [kg] | 170.0 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, étau, vis de transport, notice d'utilisation ; sans mors du système