arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPK

SPK

Spannklauenkästen
Abgedichteter Spannklauenkasten mit Standard-Backenschnittstelle für individuelle Aufspannlösungen auf Aufspannscheiben mit parallel laufenden T-Nuten.

Vantagens – Seus benefícios

  • Corpo base endurecido e extremamente rígido
    Portanto, uma vida útil mais longa com a mais alta precisão. Mesmo com força de fixação máxima
  • Castanhas base com lingueta e ranhura ou serrilhado fino, polegada como padrão
    Alta flexibilidade na gama de castanhas de sobrepor
  • curso da castanha longo e força de fixação de castanha mais alta em torques de aperto baixos
    Fixação I.D e O. D. confiável e variável
  • Castanha base com ranhura em T de ponta a ponta para serrilhado fino
    Aumenta a faixa de ajuste da castanha de sobrepor
  • Unidade de fixação com o eixo de acionamento totalmente vedado
    Dispositivos de fixação insensíveis à sujeira e de baixa manutenção
  • Fácil de operar
    Ajuste rápido e preciso por um visor visível do curso da castanha
  • Design de baixa altura
    Máximo aproveitamento da casa de máquinas e máxima rigidez do sistema
  • Folga do medidor variável
    Ajuste individual para se adequar ao painel frontal da sua máquina
  • Partes funcionais endurecidas em todos os lados
    Garante uma longa vida útil

Opções e informações especiais

  • Caixas de castanhas resistentes à sujeira
    As caixas de castanhas SPK são dispositivos de fixação SCHUNK para soluções de fixação individuais em placas frontais com ranhuras em T paralelas. Um acionamento totalmente vedado de castanhas garante a proteção ideal contra poeira, aparas e lubrificante de refrigeração. O baixo desgaste resultante garante uma longa vida útil das caixas de castanhas.
  • As castanhas base das caixas de castanhas estão disponíveis com lingueta e ranhura ou serrilhadas finas por padrão. As caixas de castanhas também podem ser ajustadas individualmente aos discos de fixação.