arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCO

ROTA NCO

Power lathe chucks without through-hole
chuck para torno automático de 3 garras, con gran recorrido de garras y pasos de fluidos integrados.

Ventajas y beneficios

  • Chuck automático para torno con garra en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad
    Permite obtener excelentes resultados de maquinado
  • Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
    Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción
  • Excelente apoyo de las garras para la sujeción interior y exterior, gracias a las largas guías de las garras base
    Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil
  • Sistema de lubricación optimizado
    Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente
  • La carrera de mordaza más larga a una elevada fuerza de sujeción de mordazas
    Sujeción fiable y variable de piezas por contornos perturbantes
  • Sellado contra refrigerante y virutas de serie mediante escobillas, juntas y taladro pasante sellado
    Especialmente apropiado para tornos verticales
  • Alimentación a través del paso de barra (lubricante o aire), preparado como opción estándar en la carcasa del chuck
    Flexibilidad según la aplicación
  • Diseño de baja altura
    Más de 10.000 unidades vendidas del chuck para torno ROTA-S plus de SCHUNK.
  • garras base con dentado fino 1,5 mm x 60° y 1/16" x 90° de serie
    Alta flexibilidad con mordazas superiores
  • Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
    Garantiza una larga vida útil

Opciones e información especial

  • El chuck automático con gancho en cuña está muy bien protegido contra la suciedad y las virutas. La tecnología del ROTA NCO garantiza una alta precisión y vida útil, en tornos horizontales y verticales. Las garras con carrera larga permiten la sujeción sobre contornos perturbantes.
  • Las posibilidades del ROTA NCO, gracias a sus pasos de fluidos no tienen límites. El cuerpo del chuck ya tiene preparado un paso central de refrigerante o aire como opción estándar.