OPUS-H3
Cilindro de centro hueco
Cilindros de centro abierto accionados hidráulicamente con un amplio rango de ajuste y tiempos de conmutación mínimos para accionar chucks de tornos automáticos.
Denominación
Avantages - Vos bénéfices
- Clapet anti-retour intégré
Maintient brièvement la pression à l'intérieur du vérin hydraulique en cas de défaillance de tube - Conception compacte
Intégration facile dans les tours existants - Grand diamètre de passage au centre
Idéal pour l'usinage de barres et l'apport de matériaux depuis l'arrière - Allongement de la course d'actionnement
Adapté à l'actionnement de tous les mandrins de tour automatiques courants - Came de contacteur intégrée pour la détection de course
Deux détecteurs de proximité permettent de régler et de surveiller facilement la course de serrage
Options et informations particulières
- Vérin à actionnement hydraulique à centre ouvert
Le vérin de serrage OPUS-H3 est le vérin standard idéal avec un grand trou traversant pour tous les mandrins de tour automatiques courants. Le vérin de serrage a été conçu pour des vitesses de rotation élevées et peut fonctionner avec une pression hydraulique pouvant atteindre 45 bars. Deux détecteurs de proximité permettent de régler et de surveiller facilement la course de serrage grâce à une came de commande intégrée.