KEH plus 02 460V/60Hz
Regeleenheid
IDnr. 420661
Standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Besturingseenheid voor het modulaire systeem KEH plus
- Type magneet: ALNiCO + Neodym
- Geschikt voor alle magnetische klauwplaten van het type MFRS2, MFPS, MFRS en MFR
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Regeling van de SCHUNK-statusweergave
- Om tot twee magnetische klemplaten te besturen
- Afmetingen: 350 x 300 x 130 mm
- Aantal kanalen: 2
- Gewicht: 10 kg
- Elektrische aansluiting: 460V/60Hz
- Bescherming: 32 A
- 3-polige PLC Easy-aansluiting
- 78-polige PLC-aansluiting (hoogwaardige automatisering)
Technische gegevens
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| 接続 | 1x ILME |
| チャンネル数 | 2.0 |
| 制御可能な磁式チャック数 | 最大 2 |
| 主電源 | 460V/60Hz |
| 重量 [kg] | 10.0 |
納品内容
背面に磁性箔が付いた制御ユニット、接続プラグ (5 m) 付き接続ケーブル 32A、PLC イージー用接続ケーブル (5 m)、取扱説明書および CE 適合宣言書付き。接続ケーブル、ハンドヘルドリモコン端末、PLCボックスとケーブルはいずれも付属しません。