Denominación
优势 - 您将获益
- 默认采用锥形密封件
防止冷却剂、灰尘和碎屑由快换接口进入模块 - 阶梯式接触表面
确保夹持托盘或夹持设备系统的清洁。 - 集成清洁功能
平整的工作表面上无碎屑或冷却润滑剂 - 所有模块均可使用压力为 6 bar 的系统进行操作
无需额外的压力增强器 - 通过短锥定位
重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程 - 可产生最高下拉力的专利双行程系统
因此可完成无振动极牢固夹持 - 整合所有查询功能
最大过程可靠性,即便进行粗加工 - 集成介质传输单元
用于传输最高 300 bar 的液体 - 标配增压功能
下拉力增大至 250%,以使机床发挥更强大的性能,提高生产效率。 - 适形、自锁锁定
即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变 - 模块耐腐蚀且完全密封
使用寿命长,高工艺可靠性
选件和特殊信息
- 自动机床加载的通用夹持模块
SCHUNK 专为机床自动化上下料,以及搬运和装配及自动化技术应用开发了 VERO-S NSE-A3 138 自动化模块。夹持模块作为 SCHUNK VERO-S 模块化系统的一部分,可实现超过 1000 种组合,用于高效的工件夹持。 - 为了工件和夹持设备更改的可靠性,自动化部件配有强大的吹出功能,可以在更改过程中小心清洁轴承表面。此外,弹簧促动的锥形密封件还能阻止碎屑或污物进入接口。
- 根据应用情况的不同,模块可以以任意数量进行组合。带弹性元件的定心嵌块确保了自动化操作过程中,定位方向的重复精度和流程的最大可靠性。重复精度 < 0.005 mm。由于采用锥形接合,定位销也可以偏心联接模块,从而使得这一过程极其简单。