SGBB-B 100-67-34
Mordazas monobloque
ID 430086
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza móvil monobloque
- Interfaz 1: W-100-1
- Indicado para: KSG 100
- Dimensiones: 100 x 67 x 34 mm
- Peso: 1.6 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 67.0 |
| Altura [mm] | 34.0 |
| Peso [kg] | 1.6 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws; without top jaws