arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGBB-F 100-76-34

SGBB-F 100-76-34

Monoblock jaws

ID 430083

System jaws, standard

Product features:
  • Monoblock jaw, fixed
  • Interface 1: W-100-1
  • Suitable for: KSG 100
Technical data:
  • Dimensions: 100 x 76 x 34 mm
  • Weight: 1.8 kg
幅 [mm] 100.0
奥行 [mm] 76.0
高さ [mm] 34.0
重量 [kg] 1.8

納品内容
システムジョー、固定ネジ。トップジョーなし。