GFD mini
Sistemas de preparación manuales
Kompaktní! Manuální! Všestranný! - Plochý montážní systém se čtyřmi upínacími čepy v roztečích 52 x 52 mm a 96 x 96 mm
Denominación
Ventajas y beneficios
- Sistema de montaje preciso para prensas para piezas pequeñas de SCHUNK
Conversión rápida y sencilla de las prensas para piezas pequeñas de las series KSC mini, KSC3 y KSC3-K. - Diseño extremadamente plano
Para aprovechar al máximo el recinto de la máquina - Fuerzas de tracción elevadas
Garantiza la seguridad del proceso durante el mecanizado - Doble soporte del perno de sujeción
Sujeción dimensionalmente estable y exento de vibraciones de los dispositivos de sujeción - Fácil manejo
Rápido desmontaje y limpieza - Bloqueo por unión de forma y con autorretención
La fuerza de retracción total se mantiene en todo momento - Excelente relación precio-calidad
Uso óptimo de la solución de pallets - Accesibilidad óptima
Ideal para el maquinado de 5 lados
Opciones e información especial
- Sistema de montaje mecánico para facilitar la manipulación y acortar los tiempos de preparación
Con KONTEC GFD mini, SCHUNK ofrece un sistema de montaje manual muy plano que se adapta de forma óptima a las prensas para piezas pequeñas. Las prensas se sujetan de forma rápida y sencilla mediante cuatro pernos de sujeción con un calibre de 52 x 52 mm o 96 x 96 mm con una fuerza de retracción de 17 kN. La elevada fuerza de retracción da como resultado un sistema muy rígido. Permite una sujeción exenta de vibraciones y, gracias al mecanismo de autorretención, una sujeción en un proceso fiable. KONTEC GFD mini está disponible como placas de preparación, combinación o de 5 ejes de acero nitrurado y como sistema de sujeción múltiple de aluminio anodizado duro especial para la automatización de palets. En función de los requisitos del cliente, el sistema de montaje ofrece una forma rentable de reducir los tiempos de preparación y aumentar los tiempos de funcionamiento de la máquina.