arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
HABE KEH plus 02-HKR Illustration similaire

HABE KEH plus 02-HKR

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 420667

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Commande manuelle à distance pour max. deux mandrins magnétiques
  • Pour la commande de deux plaques de serrage magnétique au maximum
  • Avec corps robuste et de haute qualité
  • Avec feuille magnétique à attacher à la machine
  • Les plaques de serrage magnétique connectées peuvent être sélectionnées et commandées individuellement via la télécommande manuelle.
  • L’état d’actionnement et les messages d’erreur sont affichés sur l’écran LCD
  • L’état d’actionnement des plaques de serrage magnétique sélectionnées est également indiqué par des LED (rouge/vert).
  • Avec régulation de la force de maintien
  • Compatible avec: KEH plus
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 187 x 93 x 35 mm
  • Nombre de canaux: 2
  • Longueur de câble: 5 m
  • Poids: 0.5 kg
Nombre de canaux 2.0
Longueur de câble [m] 5.0
Poids [kg] 0.5

Etendue de la livraison
Télécommande, notice d'utilisation