SGM-E 125-98-40
Mors centraux
ID 1322974
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors central lisse
- Interface 1: W-125-1
- Compatible avec: KSC-D 125
- Dimensions: 125 x 98 x 40 mm
- Poids: 3.7 kg
Información técnica
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 98.0 |
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 3.7 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation