PEB 50-34-8
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 1311955
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Blocco polare a 8 vie
- Dimensioni: 230 x 110 x 34 mm
- Campo polare: a 8 vie (2 x 4)
- Filetto polo: M8
- Peso: 6.8 kg
Technické údaje
| Lunghezza [mm] | 230.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 110.0 |
| Altezza [mm] | 34.0 |
| Peso [kg] | 6.8 |
La fornitura comprende
Blocco polare, viti di fissaggio