arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGS-B 100-85-50

SGS-B 100-85-50

Mordazas de acero

ID 430098

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de acero móvil
  • Con tornillos
  • Indicado para: KSG 100
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 99 x 85 x 50 mm
  • Peso: 3.3 kg
宽度 [mm] 99.0
深度 [mm] 85.0
高度 [mm] 50.0
重量 [kg] 3.3

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉