GPE 65-22-8-3
Castanha escalonada universal
N.º de identificação 430704
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha escalonada universal
- Interface 1: W-65-1
- Dimensões: 65 x 22 x 8 mm
- Profundidade de fixação: 3 mm
- Peso: 0.08 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 8.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.08 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉