SGV-E 90-64-34.9
Castanhas ajustáveis
ID 1329342
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha ajustável, macia
- Interface 1: W-90
- Interface 2: W-SEI
- Adequado para: KSM2 90
- Dimensões: 90 x 64 x 34,9 mm
- Peso: 1.5 kg
Technical details
| Largura [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 64.0 |
| Altura [mm] | 34.9 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 1.5 |
제공 범위
시스템 죠(클램핑 인서트 없음)