CC Set ER 25
Conjunto de pinzas ER
Ident.-Nr. 280223
CC Set ER 25, Conjunto de pinzas ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Número de pinzas ER: 15
- Para diámetro de sujeción: Ø2 - 16
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm
Technische Details
| Für | ER 25 |
|---|---|
| Für Spanndurchmesser | Ø2 - 16 |
| D1 min. [mm] | 2.0 |
| D1 max. [mm] | 16.0 |
| Gewicht [kg] | 1.43 |
| Anzahl ER Spannzangen | 15.0 |
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B