Ofrecemos módulos de agarre giratorios de forma estándar como módulos de agarre giratorios compactos, paralelos, centrantes y angulares. Para un posicionamiento de las piezas de trabajo con diferentes pesos en espacios reducidos. Pueden utilizarse en numerosas aplicaciones, desde la carga y descarga de soportes de piezas hasta operaciones de inserción en procesos de montaje y la recogida de productos acabados en cajas. Además, combinamos elementos de diseño innovadores, como el potente accionamiento de rotor, el ángulo de rotación de hasta 180° y el ajuste de posición final y amortiguación, con una tecnología de producción avanzada para garantizar la fiabilidad, la precisión y la robustez de las pinzas, convirtiéndolas en una inversión segura con una larga vida útil.
El dispositivo mecánico asegurador de la fuerza de agarre, garantiza una fuerza de agarre mínima, incluso en caso de caída de la presión. En la variante AS/S, actúa como una fuerza de cierre; en la variante IS, como una fuerza de apertura. Además, la posición fuerza de agarre puede emplearse para aumentar la fuerza de sujeción o para un agarre de simple efecto.
se calcula por arrastre de fuerza con un coeficiente de fricción estática de 0,1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria g. En el caso de la sujeción por ajuste de forma, también se permiten pesos de las piezas considerablemente mayores.
Ejemplo: - Para el peso de la pieza especificado en el catálogo de 5 kg Fuerza de agarre de la pinza de 1.000 N/ Coeficiente de fricción μ 0,1; factor de seguridad 2; g 9,81