PGN-plus
Pinza universale
Questo è un prodotto SCHUNK Classic.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Pinza universale parallela a 2 griffe con elevata forza di presa e massimi momenti grazie alla guida di scorrimento dentata.
Descrizione
Ventajas y beneficios
- Guía deslizante multidentada robusta
para una manipulación precisa - Posibilidad de momentos elevados
apropiada para el empleo de dedos largos - Concepto de accionamiento por pistón ovalado
para fuerzas de agarre máximas - Montaje por dos lados y en tres direcciones de atornillado distintas
para el montaje universal y flexible de la pinza - Suministro neumático a través de conexión directa sin tubos o a través de conexiones roscadas
para el montaje universal y flexible de la pinza - Amplia gama de accesorios para sensores
para numerosas tareas de detección y control de la posición de la carrera - Dimensiones compactas
para minimizar los contornos perturbantes, durante la manipulación - Varias opciones
para la adaptación exacta a sus necesidades (antipolvo, protección contra temperaturas elevadas y contra la corrosión, etc.)
Opciones e información especial
- Versión con autoretención de la fuerza de agarre AS/IS
La versión con autorretención mecánica de la fuerza de agarre garantiza una fuerza de agarre mínima en caso de disminución de la presión. En el modelo AS/S, actúa como fuerza de cierre, mientras que en el modelo IS actúa como fuerza de apertura. - Modelo anticorrosión K
Para el empleo en entornos corrosivos - Modelo para altas temperaturas V/HT
Para el empleo en entornos con temperatura elevada - Versión de ampliación de potencia KVZ
si se requieren mayores fuerzas de agarre - Versión de precisión P
para una elevada precisión - Versión ATEX EX
para un entorno con peligro de explosión - Versión a prueba de polvo SD
completamente a prueba de polvo, alto grado de protección contra la entrada de sustancias extrañas. - Versiones adicionales
Pueden combinarse entre sí diferentes opciones. - Lubricación de calidad alimentaria
El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones.