iTENDO² JIS-BT 40 Ø20x110
Portautensili con sensori, componenti e accessori
ID 1509899
iTENDO² JIS-BT 40 Ø20x110
- Serie: iTENDO²
- Attacco portautensile: JIS-BT 40
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 110 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 330 Nm
- Non contenuto nella fornitura: Non include la chiave di attuazione
- Premessa:: Per l'utilizzo del portautensili iTENDO² occorre iTENDO² pad o iTENDO² easy connect.
Specifiche tecniche
| Technology | Sensory toolholder, components and accessories |
|---|---|
| Series | iTENDO² |
| Toolholder interface | JIS-BT 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-2 JD |
| Clamping diameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.05 |
| D3 [mm] | 49.25 |
| D6 [mm] | 37.65 |
| Projecting length L1 [mm] | 110.0 |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 8.0 |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L5 [mm] | 83.0 |
| G | M8x1 |
| Min. torque [Nm] | 330.0 |
| Weight [kg] | 1.85 |
| Battery service life [h] | 10 |
| Acceleration sensor* | 100.0 |
| Max. rotational speed [1/min] | 30000.0 |
| External cooling/innternal cooling [bar] | 80.0 |
iTENDO² toolholder only in combination with an iTENDO² package (e.g. iTENDO² pad)
* g=9,81m/s2
* g=9,81m/s2
Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves
Data carriers
Bore for data carrier as an option